- 品番:
- AS 4050332
- 仕様
- 右側
- 製品説明
- 集約ユニットをマシンの左ないし右側に載せるためのオプションです。
- メリット
- 製造ホールの利用可能なスペースや機器類の設置位置に応じ、集約ユニットの配置は変更可能
- 設置スペース
- 幅: 1,544 mm
高さ: 3,379 mm
奥行: 3,503 mm - 注記:
- 後付け不可能
- 適用品番
- 4050330
- 4050335
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.001 kg
- 総質量
- 0.001 kg
- 関税率番号
- 73069000
- EAN
- 4028177952430
- 製品説明
- AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm