- 品番:
- AS 4055720
- 製品説明
- 電動油圧ポンプは、CW 120-S 製品シリーズの製品の動力に使用します。
- 定格出力
- 1.3 kW
- Filling volume
- 3.2 l
- Working volume
- 2.2 l
- Flow rate (max.)
- 1.1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- 定格電圧
- 230 V、50 Hz
- 定格電流
- 5.65 A
- 機械外形寸法
- 幅: 400 mm
高さ: 325 mm
奥行: 335 mm
- 設置スペース
- 幅: 402 mm
高さ: 342 mm
奥行: 397 mm
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 700 バール
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 32 kg
- 総質量
- 34.5 kg
- 関税率番号
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 9
- EC011047
- ETIM 8
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- 製品説明
-
Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders