バスバー裁断装置 CW 120-S

品番: AS 4055710

CW 120-S 製品シリーズの切断装置は、バスバーのカット加工に適しています。内蔵されている精密レーザーは、切断および曲げ加工をやりやすくします。この装置はワークベンチに簡単に取り付けることができます。

品番:
AS 4055710
仕様
レーザーポインター (補助レーザー) 光出力 レーザークラス 1
製品説明
CW 120-S 製品シリーズの切断装置は、バスバーのカッティングに適しています。この装置は、作業台上に簡単に取り付けることができます。
メリット
手動でカットするより大幅に時間を節約できます。
カット (最大)
120 x 12 mm
機械外形寸法
幅: 335 mm
高さ: 370 mm
奥行: 275 mm
設置スペース
幅: 283 mm
高さ: 318 mm
奥行: 372 mm
1パック
1 個
純質量
21.3 kg
総質量
23.3 kg
関税率番号
84623290
EAN
4028177920651
ETIM 9
EC004303
ETIM 8
EC004303
ECLASS 8.0
36600804
製品説明
CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル