- 品番:
- AS 4055700
- 仕様
- 電気分度器
長さ用エンドストップ
曲げ刺針 R10
曲げ型
- 製品説明
- CW 120-S 製品シリーズの折り曲げ&パンチングユニットは、バスバーの曲げ加工や打ち抜き加工に適しています。円形および長穴の打ち抜き加工が可能です。折り曲げ&パンチングユニットは、作業台上に簡単に設置することができます。
- メリット
- 高い曲げ精度と打ち抜き精度
- 工具の交換が容易
- 材料厚み
- 12 mm
- 打ち抜き加工 / 板幅 (最大)
- 120 mm
- 曲げ加工 / 脚長さ (最小)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- 曲げ角度 (最大)
- 90 °
- 注記:
- Z曲げの場合の脚長さは板厚による
- 曲げる (最大)
- 120 x 12 mm
- 打ち抜き加工 (最大)
- 6.6 x 21.5 mm
- 機械外形寸法
- 幅: 700 mm
高さ: 410 mm
奥行: 461 mm
- 設置スペース
- 幅: 756 mm
高さ: 426 mm
奥行: 461 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 64.5 kg
- 総質量
- 67.5 kg
- 関税率番号
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- 製品説明
-
CW 120 – S stationary busbar bending and hole-punching unit. The bending and hole-punching unit in the CW 120 – S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of round holes and slots.