雄型 (パンチ) 品番: AS 4055743 パンチとダイを使って、バスバーに直径 6.6 mm ~ 21.5 mm の丸穴を打ち抜くことができます。 製品構成 このページのPDFを生成 電子ブック 品番: AS 4055743 製品説明 バスバーの丸穴打ち抜き加工に使用するパンチ。 直径 11 mm Material thickness (max.) 12 mm 寸法: ねじ: M10 1パック 1 個 純質量 0.55 kg 総質量 0.555 kg 関税率番号 82073010 EAN 4028177920859 ETIM 9 EC003458 ETIM 8 EC003458 ECLASS 8.0 21049240 製品説明 Male die for punching busbars