- 品番:
- AS 4055747
- 製品説明
- バスバーの丸穴打ち抜き加工に使用するパンチ。
- 直径
- 17.5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- 寸法:
- ねじ: M16
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.565 kg
- 総質量
- 0.573 kg
- 関税率番号
- 82073010
- EAN
- 4028177920811
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- 製品説明
- Male die for punching busbars