雄型 (パンチ)

品番: AS 4055750

パンチとダイを使って、バスバーに直径 6.6 mm ~ 21.5 mm の丸穴を打ち抜くことができます。

品番:
AS 4055750
製品説明
バスバーの丸穴打ち抜き加工に使用するパンチ。
直径
21.5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
寸法:
ねじ: M20
1パック
1 個
純質量
0.546 kg
総質量
0.586 kg
関税率番号
82073010
EAN
4028177920781
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
製品説明
Male die for punching busbars