MC3 サポートレールカッター

品番: AS 4050437

Cレール 30/15 やサポートレール TS 35/7.5 および TS 35/15 (DIN レール) のバリの出ないカッティングを実現する手動式プロファイル (レール) カッター。希望するレールの長さは、ルーラー (mm/inch) と調整可能なエンドストップとで、繰り返し正確に設定できます。作業台上へ取り付けて使用します。

品番:
AS 4050437
製品説明
Cレール 30/15 やサポートレール TS 35/7.5 および TS 35/15 (DIN レール) のバリの出ないカッティングを実現する手動式プロファイル (レール) カッター。希望するレールの長さは、ルーラー (mm/inch) と調整可能なエンドストップとで、繰り返し正確に設定できます。作業台上へ取り付けて使用します。
メリット
プロファイルレールやサポートレールの低コストな手動切断
プロファイルレールやサポートレールのカッティングを、手作業による切断よりも、容易にします
偏心レバーで、大きな力を使用せずに、バリの出ないカッティング
メンテナンスをあまり必要とせず、長寿命
設置スペース
幅: 1,343 mm
高さ: 1,162 mm
奥行: 312 mm
加工可能な材料
鋼板製
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
15 kg
総質量
16.15 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177954021
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
製品説明
For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm
資料
マニュアル