- 品番:
- AS 4050553
- 仕様
- 21.5インチ フル HD マルチタッチモニター、i5 プロセッサー搭載の Terra PC-Mini を備えた最新のオペレーティングソリューション
長穴および十字穴のパンチ機能を備えたサポートレール用
1つのパネル内に5サイズの DIN レール
CT M カッティングターミナル
- 製品説明
- カッティングセンター、CT M カッティングターミナルを使用すると、配線ダクト、ケーブルダクトカバー、サポートレールを手動で切断できます。オプションとして、CT M カッティングターミナルには、ラベルプリンターと本体の右側にトレイシステムを装備できます。標準テンプレートから外れるサポートレールタイプを加工する必要がある場合は、オプションのチェンジシステム (4050.559) についてお問い合わせください。
- メリット
- 迅速、正確そして高い信頼のおける作業を実現
- 取り扱いが簡単です
- ユーザーフレンドリーかつ安全な操作
- 切りくずの出ない高性能工具によるきれいな切断面
- 手動でカットするより大幅に時間を節約できます。
- 切断の最適化により、非常に低いスクラップ費用を実現
- カッティング中はエンドストップを自動的に引き込みます
- 同梱品
- CT M カッティングターミナル
操作ユニット
- 用途
- 手動切断
- 加工可能な材料
- スチール
- アルミニウム
- 銅
- プラスチック
- 機械オプション
- ラベルプリンター 4050.557
- トレイシステム 4050.558
- インターフェース
- RiPanel プロセッシングセンター経由で、EPLAN Pro Panel からデータをインポート
- CSV リストからのデータインポート
- 注記:
- 技術的仕様は予告なく変更される場合があります
- 設置スペース
- 幅: 4,000 mm
高さ: 2,230 mm
奥行: 673 mm
- ケーブルダクトの加工可能な最大高さ
- 100 mm
- ケーブルダクトの加工可能な最大幅
- 125 mm
- 制御電圧 (DC)
- 24 V
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- マウントレールタイプ
- トップハットレール (DIN レール) NS 15 (EN 60 715|準拠)
- トップハットレール (DIN レール) NS 35/15 (EN 60 715|準拠)
- トップハットレール (DIN レール) NS 35/7.5 (EN 60 715 準拠)
- パワーレール NLS-CU 3/10
- Cレール 34 x 15 (EN 60 715 に準拠)
- 適用壁厚 (最大)
- 2.5 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 270 kg
- 総質量
- 300 kg
- 関税率番号
- 84623290
- EAN
- 4028177026704
- 製品説明
-
AS カッティングセンター CT M カッティングターミナル