CT カッティングターミナル

品番: AS 4050555

カッティングセンター、CT カッティングターミナルを使用すると、配線ダクト、ケーブルダクトカバー、サポートレールを正確に切断できます。これらは、一品物の生産や少量生産に特に適しています。

品番:
AS 4050555
仕様
21.5インチ フル HD マルチタッチモニター、i5 プロセッサー搭載の Terra PC-Mini を備えた最新のオペレーティングソリューション
長穴および十字穴のパンチ機能を備えたサポートレール用
1つのパネル内に5サイズの DIN レール
CT H カッティングターミナル
製品説明
カッティングセンター、CT H カッティングターミナルを使用すると、配線ダクト、ケーブルダクトカバー、サポートレールを正確に切断できます。製品タイプ「CT H カッティングターミナル」では、サポートレールの油圧アシスト切断が可能になります。オプションとして、カッティングセンターには、ラベルプリンターと本体の右側にトレイシステムを装備できます。標準テンプレートから外れるサポートレールタイプを加工する必要がある場合は、オプションのチェンジシステム (4050.559) についてお問い合わせください。
メリット
迅速、正確そして高い信頼のおける作業を実現
取り扱いが簡単です
ユーザーフレンドリーかつ安全な操作
切りくずの出ない高性能工具によるきれいな切断面
手動でカットするより大幅に時間を節約できます。
切断の最適化により、非常に低いスクラップ費用を実現
カッティング中はエンドストップを自動的に引き込みます
同梱品
CT H カッティングターミナル
操作ユニット
用途
油圧式切断
加工可能な材料
スチール
アルミニウム
プラスチック
機械オプション
ラベルプリンター 4050.557
トレイシステム 4050.558
インターフェース
RiPanel プロセッシングセンター経由で、EPLAN Pro Panel からデータをインポート
CSV リストからのデータインポート
注記:
配線ダクトおよびケーブルダクトカバーの切断は手作業で行われます
設置スペース
幅: 4,000 mm
高さ: 1,850 mm
奥行: 673 mm
ケーブルダクトの加工可能な最大高さ
100 mm
ケーブルダクトの加工可能な最大幅
125 mm
制御電圧 (DC)
24 V
定格電圧
230 V、単相、50 Hz
マウントレールタイプ
トップハットレール (DIN レール) NS 15 (EN 60 715|準拠)
トップハットレール (DIN レール) NS 35/15 (EN 60 715|準拠)
トップハットレール (DIN レール) NS 35/7.5 (EN 60 715 準拠)
パワーレール NLS-CU 3/10
Cレール 34 x 15 (EN 60 715 に準拠)
適用壁厚 (最大)
2.5 mm
1パック
1 個
純質量
270 kg
総質量
270 kg
関税率番号
84623290
EAN
4028177027169