- 品番:
- AS 4050441
- 製品説明
- Secarex AC 18 の左側の内部スペースにある、4つの引き出しで構成されている引き出しシステムは、工具や書類のために十分な収納スペース提供します。
- メリット
- 丁寧な保管
- 取り扱いが簡単です
- 仕様
- 引き出し 3段、外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行):684.5 x 90 x 519 mm
- 引き出し 1段、外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行):684.5 x 140 x 519 mm
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 引き出し 4 段
- 適用品番
- 4050418
- 1パック
- 4 個
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177922921
- ECLASS 8.0
- 36629290
- 製品説明
-
Secarex 4050.418 用