MC125 配線ダクトカッター

品番: AS 4050435

配線ダクトの手作業によるカッティング用。加工する材料のための調整可能な長さ用エンドストップ付き。ミリメートルおよびインチスケールでレーザー彫刻された目盛を有するアルマイト処理の載置面。フィンガーガードが組み込まれているため、安全な加工が可能。作業台上に取り付けることを前提に設計されています。

品番:
AS 4050435
製品説明
配線ダクトの手作業によるカッティング用。加工する材料のための調整可能な長さ用エンドストップ付き。ミリメートルおよびインチスケールでレーザー彫刻された目盛を有するアルマイト処理の載置面。フィンガーガードが組み込まれているため、安全な加工が可能。作業台上に取り付けることを前提に設計されています。
メリット
配線ダクトの手作業による低コストな切断加工を可能にします
配線ダクトのカッティングを、手作業による切断よりも、容易にします
設置スペース
幅: 1,332 mm
高さ: 798 mm
奥行: 405 mm
Insertion height (max.)
28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
2.5 mm
ケーブルダクトの加工可能な最大幅
125 mm
加工可能な材料
プラスチック
1パック
1 個
純質量
14.3 kg
総質量
15.43 kg
関税率番号
84778095
EAN
4028177930933
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17139290
製品説明
MC125 配線ダクトカッター、手作業による配線ダクトとそのカバーのカッティングに使用します
資料
マニュアル