- 品番:
- AS 4050300
- 仕様
- 300 ENH (電動式傾斜角および高さ調整)
- 製品説明
- アッセンブリフレームは移動可能で、傾き調節やタイプによっては高さ調節も可能な、プレート類やキャビネットの実装作業用テーブルです。
- メリット
- 人間工学に基づいた、そして背中に負担をかけない作業を可能にします
- 電源に依存しないので、工場のどこへでも設置可能
- 不使用時の最小所要床面積
- 4個の自在式キャスターと全体固定機能によるシンプルなハンドリング
- クイックリリースファスナーを使って、マウンティングプレートを自在に固定
- 仕様
- 傾斜調節範囲 約 0 ~ 80°
- 同梱品
- アッセンブリーフレーム
クランプユニット (下) x 1 パック
クランプユニット (上) x 1 パック
充電器
バッテリー
- 注記:
- アッセンブリフレーム横幅拡張セットを使用すると、加工スペースを最大 1900 x 1900 mm にまで拡張することができます。
- 米国、カナダ、中南米、日本では、マルチボルテージ電源ユニット (4050.219) と接続アダプター (4050.222) も必要になります
- 機械外形寸法
- 幅: 1,400 mm
奥行: 1,250 mm
- 荷重
- 300 kg
- 作業台高さ
- Working height (min.): 80 cm
Working height (max.): 110 cm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 230 kg
- 総質量
- 250 kg
- 関税率番号
- 84279000
- EAN
- 4028177804746
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- 製品説明
-
Assembly frame 300 ENH