ワイヤーパッケージホルダー

品番: AS 4051116

ワイヤーパッケージ用ストレージ。アッセンブリフレームおよび WS 540 への取り付けに適しています。ワイヤーステーションへの固定には、左あるいは右側の垂直型固定用支柱を使用します。

品番:
AS 4051116
仕様
製品説明
ワイヤーパッケージ用ストレージ。アッセンブリフレームおよび WS 540 への取り付けに適しています。ワイヤーステーションへの固定には、左あるいは右側の垂直型固定用支柱を使用します。
仕様
ワイヤーパッケージホルダー寸法 (幅x高さx奥行):207 x 105 x 207 mm
ストレージエリアには、最大サイズ 207 x 207 mm のワイヤーパッケージを載せることができます
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7016
同梱品
ワイヤーパッケージホルダー
取り付け部品を含む
注記:
ワイヤステーション WS 540 を使用するには、垂直型固定用支柱 (4051.106) が必要です。
適用品番
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
1パック
1 個
純質量
2 kg
総質量
2.3 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177957381
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
製品説明
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm
資料
マニュアル