- 品番:
- AS 4051117
- 仕様
- 右側
- 製品説明
- ワイヤーパッケージ用ストレージ。アッセンブリフレームおよび WS 540 への取り付けに適しています。ワイヤーステーションへの固定には、左あるいは右側の垂直型固定用支柱を使用します。
- 仕様
- ワイヤーパッケージホルダー寸法 (幅x高さx奥行):207 x 105 x 207 mm
- ストレージエリアには、最大サイズ 207 x 207 mm のワイヤーパッケージを載せることができます
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7016
- 同梱品
- ワイヤーパッケージホルダー
取り付け部品を含む
- 注記:
- ワイヤステーション WS 540 を使用するには、垂直型固定用支柱 (4051.106) が必要です。
- 適用品番
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2 kg
- 総質量
- 2.3 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177957459
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 製品説明
-
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm