- 品番:
- AS 4051118
- 仕様
- 左
- 製品説明
- ワイヤーリング用ストレージ、アッセンブリフレームおよび WS 540 に適しています。ワイヤーステーションへの固定には、左あるいは右側の垂直型固定用支柱を使用します。
- 仕様
- ストレージエリア (幅x高さx奥行):375 x 20 x 475 mm
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7016
- 同梱品
- ワイヤーリングホルダー
取り付け部品を含む - 注記:
- ワイヤステーション WS 540 を使用するには、垂直型固定用支柱 (4051.106) が必要です。
- 適用品番
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.8 kg
- 総質量
- 7.2 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177957398
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 製品説明
- Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm