ワイヤーリングホルダー

品番: AS 4051.119

ワイヤーリング用ストレージ、アッセンブリフレームおよび WS 540 に適しています。ワイヤーステーションへの固定には、左あるいは右側の垂直型固定用支柱を使用します。

品番:
AS 4051.119
仕様
右側
製品説明
ワイヤーリング用ストレージ、アッセンブリフレームおよび WS 540 に適しています。ワイヤーステーションへの固定には、左あるいは右側の垂直型固定用支柱を使用します。
仕様
ストレージエリア (幅x高さx奥行):375 x 20 x 475 mm
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7016
同梱品
ワイヤーリングホルダー
取り付け部品を含む
注記:
ワイヤステーション WS 540 を使用するには、垂直型固定用支柱 (4051.106) が必要です。
適用品番
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
1パック
1 個
純質量
5.8 kg
総質量
7.2 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177957497
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
製品説明
Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm
資料
マニュアル