電源供給 アッセンブリーフレーム用

製品番号: AS 4050.219

アッセンブリフレーム 200 EN および 300 ENH 用バッテリー充電ステーション用電源ユニット。

製品番号:
AS 4050.219
仕様
米国、カナダ、中南米、日本
製品説明
アッセンブリフレーム 200 EN および 300 ENH 用バッテリー充電ステーション用電源ユニット。
適用品番
4050.200
4050.300
Suitable for rated operating voltage
110 V
1パック
1 個
純質量
0.21 kg
総質量
0.217 kg
関税率番号
82079030
EAN
4028177804715
ETIM 9
EC001231
ETIM 8
EC001231
ECLASS 8.0
36659290
製品説明
Power supply for assembly table, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz