- 品番:
- AS 4050000
- 仕様
- 2 x それぞれに 8 箇所の保管用区切りを持つ仕切り棒セット。棒間隔 100 mm
- 製品説明
- LT 1000 保管および搬送カートは、マウンティングプレート、エンクロージャードア、サイドパーツあるいはリアパネルのようなフラットパーツの保管、オーダーピッキングやハンドリングを容易にします。
- メリット
- 高さ調節可能な仕切り棒によりあらゆる大きさに対応
- たやすいフラットパーツのストックと運搬
- 工業用自在式キャスターによる快適な運搬
- 仕切り棒は静電粉体塗装。すり傷や損傷からドア、サイドパネルなどのフラットパーツをすり傷や損傷から保護します
- 材質
- ボトムプレート:プラスチック
仕切り棒:鋼鉄、静電粉体塗装
- 貨物サイズ
- 幅: 1,000 mm
高さ: 1,500 mm
奥行: 1,000 mm
- 荷重
- 500 kg
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 110 kg
- 総質量
- 122 kg
- 関税率番号
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- 製品説明
-
LT 1000 Storage and transport trolley