- 品番:
- AS 4051131
- 仕様
- プロセッシング エディション
- 製品説明
- 可動型ワイヤリング用作業台。高さ調節が可能で、工場内においても自在に使用可能。人間工学に基づいた疲れにくいワイヤ加工やワイヤ処理を可能にします。
- メリット
- 理想的な作業台の高さを得るために、テーブルの高さを電動で調節可能、調節範囲は 710 ~ 1250 mm
- マルチプレックスワークデスク、洗浄可能で傷に強い
- 自動カッティングマシンおよび自動圧着マシンとの併用、ならびに、ワイヤターミナルによるコネクター取り付け済みワイヤの使用による理想的ソリューション
- 迅速な手動測定を実現するスケールを内蔵
- Eplan Smart Wiring でワイヤーを処理するためのモニターを乗せることができます
- ワイヤカートン、ワイヤリール用のストレージシェルフや工具および小型部品用のホルダーで任意に拡張できます
- ゴムキャスターにより、ワークショップでの自在な使用が可能
- シャドウボード付き引き出し、工具用
- 同梱品
- 電動式高さ調節機能付きワイヤーリングテーブル
接続ケーブル、7 m
コンセントバー 7個口、ロッカースイッチ付き
1 x ワイヤステーション WS 540
1 x 機器キャリヤー、左
1 x 機器キャリヤー、右
1 x LED 作業灯
2 x 固定用支柱、垂直型
2 x アダプターアングル
1 x 廃棄物容器
4 x ワイヤパッケージホルダー、左
4 x ワイヤパッケージホルダー、右
1 x ワイヤリングホルダー、左
1 x ワイヤリングホルダー、右
1 x ワイヤガイド用支柱、垂直型
1 x ワイヤガイド用機器キャリヤー
- 取り付けについてのご注意
- 固定用支柱、垂直型、品番 4051.106 は、ボックスホルダー、マガジンホルダーなどのアクセサリーに必要となります
- 入力電圧
- 230 V AC, 50 Hz
- 作業台高さ
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1,205 mm
- Height adjustable y/n
- はい
- 用途
- リタール 自動カッティングおよび圧着マシンでワイヤを加工する際に使用します
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 160 kg
- 総質量
- 220.3 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177963658
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100200
- 製品説明
-
可動型ワイヤリング用作業台。高さ調節が可能で、工場内においても自在に使用可能。人間工学に基づいた疲れにくいワイヤ加工やワイヤ処理を可能にします。このバージョンには、リタール 自動カッティングおよび圧着マシンと、ワイヤにラベリングするためのプリンターシステムを統合するための機器キャリヤが装備されています。LED ワークライト、ワイヤパッケージホルダー、インテリジェントワイヤフィーダーが、このワークプレースを完全なものに仕上げています。