キッティング作業

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

ワイヤーステーション用アクセサリー:ワイヤーストレージ、ワイヤガイド、半自動機のため機器キャリヤー、コンセントバー、作業灯、ミニ PC ホルダー、モニターホルダー、工具およびカップホルダー、ゴミ箱、および、ワイヤターミナルで成端済みワイヤの作業用マガジンホルダー

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

テーブル WS 540 用

テーブルプレートの下方に取り付けるためのストレージシェルフセット。様々な奥行きのストレージシェルフが用意されているので、作業場で座って加工をする際に、膝や足元のスペースを十分に確保できます。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

コンセントバー WS 540 用

WS 540 のワークデスク上への固定に使用します。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

ミニ PC ホルダー WS 540 用

WS 540 への小型 PC の確実な設置に使用します。作業テーブルの下左側にホルダーを取り付けます。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

ワイヤーリングホルダー

ワイヤーリング用ストレージ、アッセンブリフレームおよび WS 540 に適しています。ワイヤーステーションへの固定には、左あるいは右側の垂直型固定用支柱を使用します。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

LED 作業灯 WS 540 用

テーブルプレートへの固定に使用します、クランプ器具付き。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

機器キャリヤーのワイヤガイド、左側 WS 540 用

最大8種類のワイヤを配線することができます。機器キャリヤーの左側に取り付けます。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

マガジンホルダー WS 540 用

WT ワイヤターミナルからのコネクター取り付け済みワイヤーを含むワイヤレールマガジンを4台まで収納できます。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

工具ホルダー、円形 WS 540 用

手持ち道具や飲み物の安全な保管に使用します。WS 540 のテーブルプレートに工具ホルダーを固定します。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

固定用支柱、垂直型 WS 540 用

ワイヤーパッケージホルダー、小型コンテナおよびストレージなどのアクセサリーを固定するために使用します (オプション対応)。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

ボックスホルダー WS 540 用

WS 540 の垂直型固定用支柱へ固定し、小型部品やアクセサリーの保管に使用します。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

自動ストリッピングマシン用コンソール WS 540 用

WS 540 の横へ自動ストリッピングマシン S 22 を配置する場合に使用します。コンソールは、左側にも右側にも配置することができます。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

モニター固定具 WS 540 用

対角画面サイズ 32 インチまでのすべての一般的なモニター (Vesa 75/100 付き) の固定に使用します。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

転倒防止装置

片側荷重で転倒するリスクを回避するための任意に調整可能なサポートです。機器キャリヤー (左、右) および垂直型固定用支柱に使用できます。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

汎用収納トレイ WS 540 用

多目的収納トレイ。WS 540 の垂直型固定用支柱に取り付けます。工具や小型部品を保管します。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

廃棄物容器 WS 540 用

作業場で直接廃棄物処理をする場合に使用します。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

機器キャリヤー、左 WS 540 用

自動カッティングマシン C8+ に適している機器キャリヤーユニットおよび一般的なメーカーのラベルプリンターを載せるためのストレージシェルフが追加されています。ワイヤーリングテーブル、ワイヤーステーション WS 540 の左側へ固定します。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

ワイヤーパッケージホルダー

ワイヤーパッケージ用ストレージ。アッセンブリフレームおよび WS 540 への取り付けに適しています。ワイヤーステーションへの固定には、左あるいは右側の垂直型固定用支柱を使用します。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

機器キャリヤー、右 WS 540 用

自動圧着マシン RC または R8 E に適している機器キャリヤーユニット。ワイヤーリングテーブル WS 540 の右側に固定します。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

アダプターアングル WS 540 用

WS 540 の個別カスタマイズおよび横幅拡張に使用します。アダプターアングルは、垂直型固定用支柱を追加で取り付ける際に必要となりますが、幅方向に調整が可能です (50 ~ 400 mm)。

ワイヤーステーション WS 540 用アクセサリー

ワイヤガイド固定用支柱、垂直型 WS 540 用

最大8種類のワイヤを配線することができます。垂直型固定用支柱に取り付けます。