- 品番:
- AS 4051102
- 製品説明
- 自動カッティングマシン C8+ に適している機器キャリヤーユニットおよび一般的なメーカーのラベルプリンターを載せるためのストレージシェルフが追加されています。ワイヤーリングテーブル WS 540 の左側へ固定します。
- メリット
- さまざまな用途に利用できる追加のストレージシェルフ
- コンパクトなアタッチメント
- 幅方向と高さ方向に自在に調節可能
- 仕様
- 機器キャリヤー (幅x高さx奥行):360 x 335 x 20 mm、高さ調節 480 mm
- サポートアーム (幅x高さ) 500 x 700 mm
- ストレージシェルフ (幅x高さx奥行):417 x 267 x 20 mm
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7016
- 同梱品
- 機器キャリヤー、自動カッティングマシン C8+ 用
半自動サポートアーム 左
汎用ストレージシェルフ、プリンター / ラベルプリンター用
取り付け部品を含む
- 適用品番
- 4051.100
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.2 kg
- 総質量
- 7.2 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- 製品説明
-
Component support unit for an automatic cutter and a printer