モニター固定具 WS 540 用

製品番号: AS 4051.104

対角画面サイズ 32 インチまでのすべての一般的なモニター (Vesa 75/100 付き) の固定に使用します。

製品番号:
AS 4051.104
製品説明
対角画面サイズ 32 インチまでのすべての一般的なモニター (Vesa 75/100 付き) の固定に使用します。
メリット
モニターをしっかりと固定
スウィング可能 (水平方向)
高さ調節式
仕様
高さ調節 285 mm まで
430 mm まで引き出し可能
左右の回転範囲、完全に引き出した場合に 90°
ボールヘッドの回転範囲、周囲に 35°
Vesa 75/100
材質
アルミニウム製/鋼板製
同梱品
モニター固定具
取り付け部品を含む
Hint Approvals
GS 試験済み
耐荷重(静荷重)
10 kg
適用品番
4051.100
1パック
1 個
純質量
3.5 kg
総質量
4.5 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177957336
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
製品説明
Monitor fastening for WS 540 with Vesa 75 and 100
資料
マニュアル