- 品番:
 - AS 4051112
 - 製品説明
 - WS 540 の横へ自動ストリッピングマシン S 22 を配置する場合に使用します。コンソールは、左側にも右側にも配置することができます。
 - 仕様
 - コンソールの面 (幅x奥行) 278 x 178 mm
 - 高さ調節 480 mm まで
 - 材質
 - 鋼板製
 - 塗装色
 - RAL 7016
 - 取り付けについてのご注意
 - 自動ストリッピングマシンのコンソールは、機器キャリヤー 4051.102 および 4051.103 にも使用できます
 - 適用品番
 - 4051.100
 - 1パック
 - 1 個
 - 純質量
 - 3.1 kg
 - 総質量
 - 4 kg
 - 関税率番号
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177957350
 - ETIM 9
 - EC002778
 - ETIM 8
 - EC002778
 - ECLASS 8.0
 - 36629090
 - 製品説明
 - Console for accepting an insulation stripping machine