- 品番:
- AS 4051105
- 製品説明
- テーブルプレートへの固定に使用します、クランプ器具付き。
- メリット
- 明るく、まぶしさやちらつきのない照明、均一で影のない照明
- 温白色、中性白色 (白色) から昼白色までの選択可能な色温度により、集中力を高め、疲労を軽減します
- 優れた色再現性と強いコントラスト
- 三次元ヘッドジョイント付きアルミ製スプリングアーム。自在に動かすことができ、固定もできるので、光源の自由な位置決めが可能
- 仕様
- スプリングアーム:長さ 970 mm
- 演色評価数:94 ~ 98 Ra
- 反射角度:100°
- 材質
- 照明灯ハウジング:アルミ製
まぶしさ軽減:Macrolon (ポリカーボネート)
- 同梱品
- LED 作業灯
取り付け部品を含む
- 定格出力
- 26 W
- 接続ケーブル長さ
- 3 m
- 可能な連結
- 電源プラグ (CEE 7/16) 付き AC アダプター
- 光源
- 84 x SMD LED
- 保護等級
- III (SELV)
- 光束
- 2,930 lm
- 適用品番
- 4051.100
- 動作温度範囲
- -10 °C...40 °C
- 定格電圧
- 110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 寸法:
- 幅: 545 mm
高さ: 90 mm
奥行: 35 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.5 kg
- 総質量
- 4.2 kg
- 関税率番号
- 94054940
- EAN
- 4028177957466
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 製品説明
-
LED 作業灯、WS 540 用、調光可能、230 V/50 Hz