アダプターアングル WS 540 用

品番: AS 4051108

WS 540 の個別カスタマイズおよび横幅拡張に使用します。アダプターアングルは、垂直型固定用支柱を追加で取り付ける際に必要となりますが、幅方向に調整が可能です (50 ~ 400 mm)。

品番:
AS 4051108
製品説明
WS 540 の個別カスタマイズおよび横幅拡張に使用します。アダプターアングルは、垂直型固定用支柱を追加で取り付ける際に必要となりますが、幅方向に調整が可能です (50 ~ 400 mm)。
仕様
脚寸法 (幅 x 高さ) 483 x 383 mm
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7016
適用品番
4051.100
1パック
1 個
純質量
3.2 kg
総質量
3.9 kg
関税率番号
73182900
EAN
4028177957374
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
製品説明
Widening bracket for vertical attachment of additional fixing bars
資料
マニュアル