- 品番:
- AS 4051110
- 製品説明
- WS 540 への小型 PC の確実な設置に使用します。作業テーブルの下左側にホルダーを取り付けます。
- 仕様
- 寸法 (幅x高さx奥行):70 x 235 x 200 mm
- 60 mm まで自在に調節可能
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7016
- 同梱品
- ミニ PC ホルダー
取り付け部品を含む - 適用品番
- 4051.100
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.3 kg
- 総質量
- 4 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 製品説明
- Holder for mini PC, for example, appropriate for Dell