コンセントバー WS 540 用

品番: AS 4051122

WS 540 のワークデスク上への固定に使用します。

品番:
AS 4051122
仕様
ワイヤステーション 4051.123 用の米国バージョン
5個口、ロッカースイッチ付き (赤)
製品説明
WS 540 のワークデスク上への固定に使用します。
メリット
ワークデスクが 45°傾いているため、人間工学に基づいたアクセシビリティを実現
材質
プロファイル:アルミニウム製
ソケットインサート:プラスチック製
同梱品
コンセントバー、接続ケーブルおよびシュコープラグ
取り付け部品を含む
適用品番
4051.123
定格電流
60 A
定格電圧
110 V (AC)、60 Hz
1パック
1 個
純質量
1 kg
総質量
1.5 kg
関税率番号
85366990
EAN
4028177962644
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
製品説明
AS WS 540 コンセントバー US 110 V、5個口
資料
マニュアル