- 品番:
- AS 4051113
- 製品説明
- 手持ち道具や飲み物の安全な保管に使用します。WS 540 のテーブルプレートに工具ホルダーを固定します。
- 仕様
- 寸法 (幅x高さx奥行):140 x 87 x 200 mm
- 用途
- 充電式ドリルドライバー、熱風ブロワーまたは飲料ボトルのような手持ち道具用ホルダー
- 直径が 80 mm までの手持ち道具用
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7016
- 同梱品
- 工具ホルダー、円形
取り付け部品を含む - 適用品番
- 4051.100
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.7 kg
- 総質量
- 0.9 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 製品説明
- Hand-held device / beverage holder for attachment to the desktop