ワイヤガイド固定用支柱、垂直型 WS 540 用

品番: AS 4051120

最大8種類のワイヤを配線することができます。垂直型固定用支柱に取り付けます。

品番:
AS 4051120
製品説明
最大8種類のワイヤを配線することができます。垂直型固定用支柱に取り付けます。
メリット
固定用支柱において自在な高さ調節が可能
ワイヤの最適な走行特性
仕様
寸法 (幅x高さx奥行):130 x 263 x 322 mm
奥行き調整はワイヤガイドで直接行います、最大 100 mm
0.5 ~ 2.5 mm² までのワイヤを扱えます
材質
ホルダー:鋼板製
リールとワイヤガイド:プラスチック製
1パック
1 個
純質量
1.3 kg
総質量
1.8 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177958517
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
製品説明
Wire guide fixture for the automatic cutter for mounting on the fixing bar
資料
マニュアル