機器キャリヤーのワイヤガイド、左側 WS 540 用

品番: AS 4051121

最大8種類のワイヤを配線することができます。機器キャリヤーの左側に取り付けます。

品番:
AS 4051121
製品説明
最大8種類のワイヤを配線することができます。機器キャリヤーの左側に取り付けます。
メリット
自動カッティングマシン C8+ への最適なワイヤガイド
ワイヤの最適な走行特性
仕様
寸法 (幅x高さx奥行):129 x 190 x 169 mm
0.5 ~ 2.5 mm² までのワイヤを扱えます
材質
ホルダー:鋼板製
リールとワイヤガイド:プラスチック製
1パック
1 個
純質量
1.8 kg
総質量
2 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177958548
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
製品説明
Wire guide fixture for the automatic cutter for attachment to the component support
資料
マニュアル