全自動ワイヤアセンブリー装置 WT L ワイヤターミナル
全自動ワイヤアセンブリー装置 WT L ワイヤターミナルを使用すれば、手動操作の介在を一切伴わない完全な自動運転で、最大 12 種のワイヤを加工できます。断面積が 0.5 mm² ~ 2.5 mm² まで、または 6 mm² までのワイヤを、装置を交換せずに、全自動で線端処理を実行できます。このプロセスには、カッティング、被覆剥き、圧着、さらにプロジェクトに即したワイヤへのマーキングが含まれます。ワイヤは、注文に応じてワイヤーマガジンに収納された、便利なチェーンバンドルから、または、内蔵のワイヤハンドリングシステムから、ジャストインタイムで供給されます。