全自動ワイヤアセンブリー装置 WT L ワイヤターミナル

品番: AS 4051191

The Wire Terminal WT L5 B fully automated wire processing machine can process wire cross-sections ranging from 0.5–2.5 mm². This includes length-cutting, insulation-stripping, crimping and project-specific labelling of the wires. The finished wires are output in chain bundles on an order-specific basis. Alternatively, the wire output is also available as an ejection system.

品番:
AS 4051191
仕様
WT L5 B ワイヤターミナル (ワイヤチェーンバンドラー)
製品説明
全自動ワイヤアセンブリー装置 WT L5 B ワイヤターミナルを使用すれば、断面積 0.5~2.5 mm² のワイヤを加工できます。このプロセスには、カッティング、被覆剥き、圧着、さらにプロジェクトに即したワイヤへのマーキングが含まれます。加工が終了したワイヤは、注文仕様に従って、チェーンバンドルとして送り出されます。ワイヤの送り出しを、ワイヤドロップとして行うことも可能です。
メリット
分別チェーンバンドルの生産による効率の向上
バンドルは、製造中であっても、取り出せます
様々な場所での配線プロセスをサポートします
Eplan Smart Wiring の段階を踏んだ手順で配線プロセスを簡素化
仕様
ボウルフィーダーを介した 5種類のフェルール端子 フィード
圧着範囲 0.5 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)
圧着範囲 0.75 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)、12 mm (0.47 インチ)
圧着範囲 1 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)、12 mm (0.47 インチ)
圧着範囲 1.5 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)、12 mm (0.47 インチ)、18 mm (0.71 インチ)
圧着範囲 2.5 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、12 mm (0.47 インチ)、18 mm (0.71 インチ)
WT L ワイヤターミナルでは、長さ 150 mm から 10 m までのワイヤを加工することができます
チェーンバンドルとしてワイヤを送り出します
WT L ワイヤターミナルは、ワイヤフィードブロックを1台保持できます
同梱品
機械フレームと機械ハウジング
操作ユニット
1 x WT 16 振動式ボウルフィーダー、0.5 mm² 用
2 x WT 20 振動式ボウルフィーダー、0.75/1.0 mm² 用
2 x WT 29 振動式ボウルフィーダー、1.5/2.5 mm² 用
WT チェーンバンドルモジュール
WT 結束バンド 10 巻き、一巻き 50 m
加工可能な材料
EN 60228 / VDE 0295 クラス 5 に準拠の細線 (銅製)
フェルール端子、DIN 46228-4 およびマルチ規格に準拠したプラスチック (絶縁) カラー付き
注記:
独自の機械設備については、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
ワイヤターミナルの標準仕様には、ドイツ語と英語が含まれます
振動式ボウルフィーダー、およびスリーブ端子の分離は、DIN 46228-4:2019-02 の公差寸法に設計されている。加工されるスリーブ端子が、決められた公差寸法から逸脱している場合、まず新しい振動式ボウルフィーダーを設計/テストする必要があり、また、スリーブ端子の分離を調整する必要があります。
技術的仕様は予告なく変更される場合があります
機械オプション
ワイヤストレージ WT Tube 12 (4051.218)
WT プリンター IQ.JET、黒インク、4051281
WT プリンター IQ.JET、白インク、4051280
インターフェース
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5.5 バール
Compressed air supply max.
6 バール
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
制御電圧 (DC)
24 V
消費電力(約)
1 kW
タクトタイム
11 s
ワイヤ加工数 / 時 (約)
320
設置スペース
幅: 2,170 mm
高さ: 1,870 mm
奥行: 1,080 mm
関税率番号
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
製品説明
Wire Terminal WT L5 W fully automated wire processing machine (wire chain bundler)