- 品番:
- AS 4051194
- 仕様
- WT L10 B ワイヤターミナル (ワイヤチェーンバンドラー)
- 製品説明
- 全自動ワイヤアセンブリー装置 WT L10 B ワイヤターミナルを使用すれば、断面積 0.5~6 mm² のワイヤを加工できます。このプロセスには、カッティング、被覆剥き、圧着、さらにプロジェクトに即したワイヤへのマーキングが含まれます。加工が終了したワイヤは、注文仕様に従って、チェーンバンドルとして送り出されます。ワイヤの送り出しを、ワイヤドロップとして行うことも可能です。
- メリット
- 分別チェーンバンドルの生産による効率の向上
- バンドルは、製造中であっても、取り出せます
- Eplan Smart Wiring の段階を踏んだ手順で配線プロセスを簡素化
- 様々な場所での配線プロセスをサポートします
- 仕様
- ボウルフィーダーを介した 10種類のフェルール端子 フィード
- 圧着範囲 0.5 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)
- 圧着範囲 0.75 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)、12 mm (0.47 インチ)
- 圧着範囲 1 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)、12 mm (0.47 インチ)
- 圧着範囲 1.5 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)、12 mm (0.47 インチ)、18 mm (0.71 インチ)
- 圧着範囲 2.5 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、12 mm (0.47 インチ)、18 mm (0.71 インチ)
- 圧着範囲 4 mm²:圧着長さ 10 mm (0.39 インチ)、12 mm (0.47 インチ)、18 mm (0.71 インチ)
- 圧着範囲 6 mm²:圧着長さ 12 mm (0.47 インチ)、18 mm (0.71 インチ)
- WT L ワイヤターミナルでは、長さ 150 mm から 10 m までのワイヤを加工することができます
- WT L ワイヤターミナルは、ワイヤフィードブロックを1台保持できます
- チェーンバンドルとしてワイヤを送り出します
- 同梱品
- 機械フレームと機械ハウジング
操作ユニット
1 x WT 16 振動式ボウルフィーダー、0.5 mm² 用
3 x WT 20 振動式ボウルフィーダー、0.75/1.0 mm² 用
3 x WT 29 振動式ボウルフィーダー、1.5/2.5 mm² 用
3 x WT 43 振動式ボウルフィーダー、4.0/6.0 mm² 用
WT チェーンバンドルモジュール
WT 結束バンド 10 巻き、一巻き 50 m - 加工可能な材料
- EN 60228 / VDE 0295 クラス 5 に準拠の細線 (銅製)
- フェルール端子、DIN 46228-4 およびマルチ規格に準拠したプラスチック (絶縁) カラー付き
- 注記:
- 独自の機械設備については、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
- ワイヤターミナルの標準仕様には、ドイツ語と英語が含まれます
- 振動式ボウルフィーダー、およびスリーブ端子の分離は、DIN 46228-4:2019-02 の公差寸法に設計されている。加工されるスリーブ端子が、決められた公差寸法から逸脱している場合、まず新しい振動式ボウルフィーダーを設計/テストする必要があり、また、スリーブ端子の分離を調整する必要があります。
- 技術的仕様は予告なく変更される場合があります
- 機械オプション
- ワイヤストレージ WT Tube 12 (4051.218)
- WT プリンター IQ.JET、黒インク、4051281
- WT プリンター IQ.JET、白インク、4051280
- インターフェース
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5.5 バール
- Compressed air supply max.
- 6 バール
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 制御電圧 (DC)
- 24 V
- 消費電力(約)
- 1 kW
- タクトタイム
- 11 s
- ワイヤ加工数 / 時 (約)
- 320
- 設置スペース
- 幅: 2,170 mm
高さ: 1,870 mm
奥行: 1,080 mm - 関税率番号
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- 製品説明
- Wire Terminal WT L10 W fully automated wire processing machine (wire chain bundler)
全自動ワイヤアセンブリー装置 WT L ワイヤターミナル
品番: AS 4051194
The Wire Terminal WT L10 B fully automated wire processing machine can process wire cross-sections ranging from 0.5–6 mm². This includes processes such as length-cutting, insulation-stripping, crimping and project-specific labelling of the wires. The finished wires are output in chain bundles on an order-specific basis. Alternatively, the wire output is also available as an ejection system.