- 品番:
- AS 4051195
- 仕様
- WT L10 T ワイヤターミナル (ワイヤ供給ユニット、ワイヤハンドリングシステム)
- 製品説明
- 全自動ワイヤアセンブリー装置 WT L10 T ワイヤターミナルを使用すれば、断面積 0.5~6 mm² のワイヤを加工できます。このプロセスには、カッティング、被覆剥き、圧着、さらにプロジェクトに即したワイヤへのマーキングが含まれます。加工が終了したワイヤは、ワイヤハンドリングシステム (WHS) を介して供給されます。WHS は、全自動のワイヤ分配システムです。WT ワイヤターミナルでジャストインタイム方式で加工されたワイヤは、圧縮空気によって最大4つのワイヤリング用作業台に順次搬送されます。
- メリット
- E-CAD のツールで、製造工程に至るまでを完全にネットワーク化
- 最高の品質を維持
- ワイヤレールシステム、チェーンバンドルまたはワイヤハンドリングシステムにある加工済みのワイヤと、Eplan のツール「Smart Wiring」を連携することで、制御盤への配線工程をより効率化することが可能です。
- 全面的なプロセスの最適化
- 消耗品の交換を簡単かつスピーディに行えます
- 無段階の部分ストリッピングおよび完全ストリッピング機能を含む、様々な長さ (8~18 mm) のフェルール端子に対応する新技術採用の圧着機を使用
- クイックロック機構を含む新しいタイプのワイヤガイドシステムによる確実なワイヤフィード
- 大型の 24インチ タッチパネルディスプレイによる簡単な操作
- プロジェクトの変更に柔軟かつ迅速に対応できます
- 下流プロセスにおいてもエラー発生を激減
- 償却期間は、年間 150 台以上のキャビネットで、2.5 年
- ワイヤアセンブリーの製造工程は、11 倍高速化します
- リタール ワイヤターミナルと EPLAN Smart Wiring を組み合わせることで、時間を最大 50 % 節約できます
- 最適かつ注文に応じたワイヤのマーキング
- 仕様
- ボウルフィーダーを介した 10種類のフェルール端子 フィード
- 圧着範囲 0.5 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)
- 圧着範囲 0.75 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)、12 mm (0.47 インチ)
- 圧着範囲 1 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)、12 mm (0.47 インチ)
- 圧着範囲 1.5 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、10 mm (0.39 インチ)、12 mm (0.47 インチ)、18 mm (0.71 インチ)
- 圧着範囲 2.5 mm²:圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)、12 mm (0.47 インチ)、18 mm (0.71 インチ)
- 圧着範囲 4 mm²:圧着長さ 10 mm (0.39 インチ)、12 mm (0.47 インチ)、18 mm (0.71 インチ)
- 圧着範囲 6 mm²:圧着長さ 12 mm (0.47 インチ)、18 mm (0.71 インチ)
- WT L ワイヤターミナルでは、長さ 150 mm から 10 m までのワイヤを加工することができます
- WT L ワイヤターミナルは、ワイヤフィードブロックを1台保持できます
- ワイヤの送り出しは、内蔵のワイヤハンドリングシステムを介して行われます
- 同梱品
- 機械フレームと機械ハウジング
操作ユニット
1 x WT 16 振動式ボウルフィーダー、0.5 mm² 用
3 x WT 20 振動式ボウルフィーダー、0.75/1.0 mm² 用
3 x WT 29 振動式ボウルフィーダー、1.5/2.5 mm² 用
3 x WT 43 振動式ボウルフィーダー、4.0/6.0 mm² 用
ワイヤハンドリング用ワイヤ分配システム - 加工可能な材料
- EN 60228 / VDE 0295 クラス 5 に準拠の細線 (銅製)
- フェルール端子、DIN 46228-4 およびマルチ規格に準拠したプラスチック (絶縁) カラー付き
- 注記:
- 独自の機械設備については、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
- ワイヤターミナルの標準仕様には、ドイツ語と英語が含まれます
- 振動式ボウルフィーダー、およびスリーブ端子の分離は、DIN 46228-4:2019-02 の公差寸法に設計されている。加工されるスリーブ端子が、決められた公差寸法から逸脱している場合、まず新しい振動式ボウルフィーダーを設計/テストする必要があり、また、スリーブ端子の分離を調整する必要があります。
- 技術的仕様は予告なく変更される場合があります
- 機械オプション
- ワイヤストレージ WT Tube 12 (4051.218)
- WT プリンター IQ.JET、黒インク、4051281
- WT プリンター IQ.JET、白インク、4051280
- インターフェース
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5.5 バール
- Compressed air supply max.
- 6 バール
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 制御電圧 (DC)
- 24 V
- 消費電力(約)
- 1 kW
- タクトタイム
- 11 s
- ワイヤ加工数 / 時 (約)
- 320
- 設置スペース
- 幅: 2,170 mm
高さ: 1,870 mm
奥行: 1,080 mm - 関税率番号
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- 製品説明
- Wire Terminal WT L10 T fully automated wire processing machine (wire feeder unit for the Wire Handling System)
全自動ワイヤアセンブリー装置 WT L ワイヤターミナル
品番: AS 4051195
全自動ワイヤアセンブリー装置 WT L10 T ワイヤターミナルを使用すれば、断面積 0.5~6 mm² のワイヤを加工できます。このプロセスには、カッティング、被覆剥き、圧着、さらにプロジェクトに即したワイヤへのマーキングが含まれます。加工が終了したワイヤは、ワイヤハンドリングシステム (WHS) を介して供給されます。WHS は、全自動のワイヤ分配システムです。WT ワイヤターミナルでジャストインタイム方式で加工されたワイヤは、圧縮空気によって最大4つのワイヤリング用作業台に順次搬送されます。