- 製品番号:
- AS 4050.450
- 仕様
- 操作パネル付き
- 製品説明
- ワイヤの長さを自在に調整できる半自動カッター。
- メリット
- 簡単な操作
- ワイヤーの挿入が容易
- 簡単に開くフィードローラー部
- PC とコンパチブル
- 仕様
- 単線 (より線) 0.08 ~ 10 mm² (AWG 28 - 8)
- 単線 (単芯) 0.08 ~ 2.5 mm² (AWG 28 - 14)
- 適用ワイヤー長さ 1 ~ 99999 mm
- 送り速度 0 ~ 1.5 m/秒
- 調整可能なフィードローラーの接触圧力
- DC サーボドライブ
- 同梱品
- 自動カッティングマシン C8
ソフトウェア(CD-ROM版)
接続ケーブル、プラグ付き
- 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 皮相電力
- 120 VA
- 機械外形寸法
- 幅: 380 mm
高さ: 470 mm
奥行: 360 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 24 kg
- 総質量
- 24 kg
- 関税率番号
- 84798997
- EAN
- 4028177804845
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 製品説明
-
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²