自動ストリッピングマシン S22

品番: AS 4050451

さまざまな断面積のワイヤストリッピングを可能にする半自動機

品番:
AS 4050451
仕様
タッチスクリーンディスプレイ
合計個数カウンター内蔵
デイリー個数カウンター内蔵
引きはがし長さやストリップ長さの無段階調整が可能
製品説明
さまざまな断面積のワイヤストリッピングを可能にする半自動機。
メリット
回転つまみによる簡単な断面設定
ワイヤーの挿入が容易
ユーザーフレンドリーな操作
仕様
電動式
ストリップ範囲 0.05 ~ 6 mm² (AWG 30 ~ 10)
ストリップ長さ 3 ~ 20 mm (0.12 ~ 0.79 インチ)
引きはがし長さ 3 ~ 20 mm (0.12 ~ 0.79 in.)
挿入長さ 22 mm (0.87 インチ)
同梱品
自動ストリッピングマシン S22
細い導線を引き込むためのスペシャルファンネル
スペアカッター
寸法:
幅: 190 mm
高さ: 190 mm
奥行: 295 mm
定格電圧
100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
皮相電力
70 VA
タクトタイム
0.5 s
1パック
1 個
純質量
8.5 kg
総質量
9.06 kg
関税率番号
84798997
EAN
4028177804852
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
製品説明
Stripping machine S 22, 0,05-6mm²
資料
マニュアル