- 品番:
- AS 4050454
- 仕様
- タッチスクリーンディスプレイ
- 製品説明
- リールタイプ連鎖形スリーブ端子用電動式自動ストリップ圧着装置。
- メリット
- 簡単な操作
- 素早い調整
- 工場においても自在に使用可能
- 素早い消耗品の交換
- 仕様
- 断面積 0.5~2.5 mm² (AWG 20~14)
- 圧着長さ 8 mm (0.31 インチ)
- 挿入長さ 40 mm (1.57 インチ)
- 注記:
- 標準圧着形式 台形 - 他の形式に関してはお問い合わせください。
- 寸法:
- 幅: 288 mm
高さ: 230 mm
奥行: 345 mm - 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 皮相電力
- 100 VA
- 圧着
- 台形圧着
- タクトタイム
- 1.8 s
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 16 kg
- 総質量
- 16 kg
- 関税率番号
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 製品説明
- Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm²