ワイヤカート

品番: AS 4051050

ワイヤレールカートの「ワイヤカート」は、リタール ワイヤターミナルから最大 8 本のワイヤレールを収容できるように設計されています。

品番:
AS 4051050
仕様
左右の工具ホルダーを含む
ワイヤについての情報をデジタル化するために、タブレットまたはモニターを適応させることも可能
追加のワイヤまたは材料を使用するための統合型トレイシステム
製品説明
ワイヤレールの搬送カート「ワイヤカート」は、リタール ワイヤターミナルから最大 8 本のワイヤレールを収容できるように設計されています。これによって、制御盤配線作業の現場で直接、プロジェクトに即して加工されたワイヤを施工することが可能になります。
メリット
ゴムキャスターにより、ワークショップでの自在な使用が可能
下流プロセスのためのプロジェクトに即したピッキング
下流のワイヤリングプロセスをサポート
並べられているワイヤの高速かつ効率的な取り除き作業を実現
手作業用のワイヤリング用作業台の最適化
仕様
最大 8 個のワイヤレールマガジン
最大許容総重量 100 kg
ユニバーサル ディスプレイホルダーの最大許容荷重 3 kg
適用品番
4051.024
4051.036
寸法:
幅: 640 mm
高さ: 1,500 mm
奥行: 700 mm
1パック
1 個
純質量
44.5 kg
総質量
54 kg
関税率番号
84661038
EAN
4028177951037
製品説明
AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro
資料
マニュアル