収納棚 ワイヤカート

品番: AS 4051055

収納ボックスなどに使用できる収納棚。

品番:
AS 4051055
製品説明
収納ボックスなどに使用できる収納棚。
メリット
丁寧な保管
取り扱いが簡単です
仕様
ワイヤカートの収納棚は3つまで増設できます
収納棚には、最大 400 x 150 x 300 mm (幅x高さx奥行) の収納ボックスを配置することもできます
適用品番
4051.050
1パック
1 個
純質量
3 kg
総質量
3.5 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177960251