クリーニングステーション

品番: AS 4051031

クリーニングステーションは、WT C ワイヤターミナルのプリンターヘッドをクリーニングするための特別な装置です。

品番:
AS 4051031
仕様
全自動ワイヤアセンブリー装置 WT C ワイヤターミナル用
製品説明
クリーニングステーションは、WT ワイヤターミナルのプリントヘッドをクリーニングするための特別な装置です。
メリット
WT ワイヤターミナル内で簡単な組み立て
ワイヤターミナルのプリントヘッドクリーニングに最適なクランプ装置と保管スペース
プリントヘッドは簡単にクリーニングできます
プリントヘッドの毎日のクリーニングをサポートします
同梱品
クリーニングステーション
インクボトル用ねじ留め機能付きシェル
シェルホルダー
プリントヘッドホルダー
ワイヤターミナル内で実装するための固定ジョー
スイベルチューブ
固定ばさみ付きアースケーブル
注記:
独自の機械設備については、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
適用品番
4051210
4051205
1パック
1 個
純質量
4 kg
総質量
4.5 kg
関税率番号
84669340
EAN
4028177960480
製品説明
クリーニングステーション。ワイヤターミナル内に取り付けます。プリントヘッドのクリーニングに使用します。付属品:Leibinger製インクボトル用トレイ、トレイホルダー、プリンタヘッドホルダー、ワイヤターミナル内への取付工具、スイベルチューブおよびアースケーブル (固定用クランプ付)。