- 品番:
- AS 4051032
- 製品説明
- WT ワイヤターミナルのプリンターシステムをクリーニングするためのフルセットです。
- メリット
- 耐用年数の長いプリントヘッド
- 必要とされるすべての洗浄材はセットに含まれています
- 同梱品
- クリーニングクロス
受け皿
アースケーブル
スプレー
メチルエチルケトン用保護手袋
ラバーハンドベローズ
スプレーボトル
ルーペ
スピンドルドライブ用潤滑油
手洗いペースト - 注記:
- 独自の機械設備については、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
- 適用品番
- 4051.024
- 4051.036
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2 kg
- 総質量
- 2.5 kg
- 関税率番号
- 84439990
- EAN
- 4028177960244
- 製品説明
- クリーニングセットには次の物が含まれています。トレイ、アースケーブル、シリンジ、清掃用クロス、ペーパータオル、保護手袋、ゴム製ブロアー、シリンジボトル、ルーペ、スピンドルドライブ用潤滑油。