- 品番:
- AS 4051221
- メリット
- プロセス信頼性の高いフェルール端子のフィード
- 消耗品の交換を簡単かつスピーディに行えます
- 同梱品
- WT 20 振動式ボウルフィーダー
- 用途
- 断面積が 0.75 mm² と 1.0 mm² のフェルール端子 (ばら) 用
- 注記:
- 振動式ボウルフィーダー、およびスリーブ端子の分離は、DIN 46228-4:2019-02 の公差寸法に設計されている。加工されるスリーブ端子が、決められた公差寸法から逸脱している場合、まず新しい振動式ボウルフィーダーを設計/テストする必要があり、また、スリーブ端子の分離を調整する必要があります。
- 規格:
- AEH DIN 46228
- 適用品番
- 4051.205
- 4051.210
- 関税率番号
- 84799070
- EAN
- 4028177981133