WT 振動式ボウルフィーダー

品番: AS 4051222

全自動ワイヤアセンブリー装置 WT C ワイヤターミナルで、断面積 1.5 および 2.5 mm² のプラスチックカラー付きフェルール端子 (単体) を供給するための WT 29 振動式ボウルフィーダー。

品番:
AS 4051222
仕様
WT 29 振動式ボウルフィーダー
メリット
プロセス信頼性の高いフェルール端子のフィード
消耗品の交換を簡単かつスピーディに行えます
仕様
長さ 8~18 mm のフェルール端子に適しています
同梱品
WT 29 振動式ボウルフィーダー
用途
断面積が 1.5 mm² と 2.5 mm² のフェルール端子 (ばら) 用
注記:
振動式ボウルフィーダー、およびスリーブ端子の分離は、DIN 46228-4:2019-02 の公差寸法に設計されている。加工されるスリーブ端子が、決められた公差寸法から逸脱している場合、まず新しい振動式ボウルフィーダーを設計/テストする必要があり、また、スリーブ端子の分離を調整する必要があります。
規格:
AEH DIN 46228
適用品番
4051.205
4051.210
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.7 kg
関税率番号
84799070
EAN
4028177981126