WT ワイヤレール

品番: AS 4051231

加工が終了したワイヤは、ピックアップ処理によって、断面積 0.5 mm² の WT 26 ワイヤレールに供給されます。

品番:
AS 4051231
メリット
下流プロセスのためのプロジェクトに即したピッキング
プロジェクトに即したワイヤの仕分け
最適なピックアップ処理
現場での最適なピッキング作業を実現するためのレールシステム
ワイヤの仕分けは不要
Eplan Smart Wiring の段階を踏んだ手順で配線プロセスを簡素化
ワイヤレールの搬送カート「ワイヤカート」との組み合わせで、職場での完璧なピッキングを実現
同梱品
WT 26 ワイヤレール
注記:
隙間寸法は、ワイヤ絶縁の最大径を示しています。
適用品番
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
用途
断面積 0.5 mm² の単線用 (ギャップ寸法 2.6 mm)
1パック
1 個
純質量
0.85 kg
総質量
1 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177981102
製品説明
0.5 mm²ワイヤレール、ワイヤレールシステムWT15用