WT ワイヤレール

品番: AS 4051233

加工が終了したワイヤは、ピックアップ処理によって、断面積 1.0 mm² の WT 30 ワイヤレールに供給されます。

品番:
AS 4051233
メリット
下流プロセスのためのプロジェクトに即したピッキング
プロジェクトに即したワイヤの仕分け
最適なピックアップ処理
現場での最適なピッキング作業を実現するためのレールシステム
ワイヤの仕分けは不要
Eplan Smart Wiring の段階を踏んだ手順で配線プロセスを簡素化
ワイヤレールの搬送カート「ワイヤカート」との組み合わせで、職場での完璧なピッキングを実現
同梱品
WT 30 ワイヤレール
注記:
隙間寸法は、ワイヤ絶縁の最大径を示しています。
適用品番
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
用途
断面積 1.0 mm² の単線用 (ギャップ寸法 3.0 mm)
1パック
1 個
純質量
0.8 kg
総質量
0.84 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177981089
製品説明
1.0 mm²ワイヤレール、ワイヤレールシステムWT15用