- 品番:
- AS 4051235
- メリット
- 下流プロセスのためのプロジェクトに即したピッキング
- プロジェクトに即したワイヤの仕分け
- 最適なピックアップ処理
- 現場での最適なピッキング作業を実現するためのレールシステム
- ワイヤの仕分けは不要
- Eplan Smart Wiring の段階を踏んだ手順で配線プロセスを簡素化
- ワイヤレールの搬送カート「ワイヤカート」との組み合わせで、職場での完璧なピッキングを実現
- 同梱品
- WT 42 ワイヤレール
- 注記:
- 隙間寸法は、ワイヤ絶縁の最大径を示しています。
- 適用品番
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- 用途
- 断面積 2.5 mm² の単線用 (ギャップ寸法 4.2 mm)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.85 kg
- 総質量
- 1 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177981065
- 製品説明
- 2.5 mm²ワイヤレール、ワイヤレールシステムWT15用