- 品番:
- AS 4051229
- 製品説明
- ワイヤストレージからワイヤターミナルへのワイヤの引き込み、およびワイヤハンドリングシステムに関連するシステムへの経路の敷設に使用します。
- メリット
- 最高の品質を維持
- 取り扱いが簡単
- ワイヤの最適な走行特性
- 試験済みのホース材質
- 材質
- テフロン
- 同梱品
- 1 パック = テフロンホース 50 m
- 注記:
- 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
- 配線ルートの正確な設計については、リタールの専門アドバイザーにご相談ください。
- 適用品番
- 4051.218
- 4051.213
- 4051.260
- 4051.261
- 4051.264
- 寸法:
- 長さ: 50 m
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 39173900
- 製品説明
- ワイヤストレージからワイヤターミナルへのワイヤ誘導に使用します。ガイドチューブ は、外部からの機械領域への干渉を防ぎます。このチューブは、ワイヤターミナルへの個々のワイヤフィード、または ワイヤストレージ WT Tube 12 の交換部品として使用できます。