ワイヤレールマガジン

品番: AS 4051043

全自動ワイヤアセンブリー装置 WT ワイヤターミナルには、別途、分類システムが装備されています。加工が終了したワイヤは、注文に応じて、該当するワイヤレールマガジンに加えられます。

品番:
AS 4051043
製品説明
全自動ワイヤアセンブリー装置 WT ワイヤターミナルには、別途、分類システムが装備されています。加工が終了したワイヤは、注文に応じて、該当するワイヤレールマガジンに加えられます。
メリット
プロジェクトに即したワイヤの仕分け
最適なピックアップ処理
下流プロセスのためのプロジェクトに即したピッキング
1パック
1 個
純質量
1.4 kg
総質量
1.46 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177940406
ECLASS 8.0
17139201
製品説明
AS Wire rail magazine 1,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor