- 品番:
- AS 4051044
- 製品説明
- 全自動ワイヤアセンブリー装置 WT ワイヤターミナルには、別途、分類システムが装備されています。加工が終了したワイヤは、注文に応じて、該当するワイヤレールマガジンに加えられます。
- メリット
- プロジェクトに即したワイヤの仕分け
- 最適なピックアップ処理
- 下流プロセスのためのプロジェクトに即したピッキング
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.4 kg
- 総質量
- 1.44 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177940383
- ECLASS 8.0
- 17139201
- 製品説明
-
AS Wire rail magazine 2,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 2.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor